LT3804

量产

具光驱动器的副端双路输出控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 调节两个副端输出
  • 光耦合器反馈分压器和第二个输出同步驱动器控制器
  • 真正的差分远端采样调节
  • 高开关频率:达 800kHz
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动和电源良好
  • 自动频率同步
  • 采用耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装
LT3804
具光驱动器的副端双路输出控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC610A

LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | 双路输出隔离电源,36V至72V输入,+Vo1 = 3.3V (15A),+Vo2 = 1.8V (15A)

产品详情

DC610A演示板适用于:

LTC1693高速单路/双路N沟道MOSFET驱动器

LT3804集成光驱动器的副边双路输出控制器

LT3781自举启动双晶体管同步正激式控制器

DC610A
LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | 双路输出隔离电源,36V至72V输入,+Vo1 = 3.3V (15A),+Vo2 = 1.8V (15A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览