官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT3750
量产电容充电器控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可对任何容量的电容器进行充电
- 易于调节的输出电压
- 可驱动高电流 NMOS FET
- 主端检测 —— 无需输出电压分压器
- 宽输入范围:3V 至 24V
- 驱动栅极电压至 VCC – 2V
- 采用 10 引脚 MS 封装
LT®3750 是一款反激式转换器,专为把大电容器快速充电至一个用户可调目标电压而设计。已获专利的边界模式控制电路*较大限度地降低了转换损耗,并缩小了变压器尺寸。输出电压可以很容易地利用变压器匝数比和两个外部电阻器来调节*。一个 78mV 的低电流检测准确地限制峰值开关电流,而且还有助于实现效率的较大化。凭借一个宽输入电压范围,LT3750 能够采用多种工作电源。典型应用可在不到 300ms 的时间里把一个 100µF 电容器充电至 300V。
CHARGE 引脚可使用户对 LT3750 进行全面控制。当电容器达到其编程值且器件停止充电操作时,DONE 引脚将发出指示信号。
应用
- 应急报警标志灯
- 专业照相闪光灯系统
- 保安 / 库存控制系统
- 高电压电源
- 电网
- 引信
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3750EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3750EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3750EMS#PBF | 量产 | |
LT3750EMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3750EMS#PBF | 量产 | |
LT3750EMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3750
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。