LT3437
量产具有 100µA 静态电流的高电压、500mA、200kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入范围:3.3V 至 60V
- 至 80V 的负载突降 (输入瞬变) 保护
- 500mA 峰值开关电流
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作:100µA 静态电流**
- 低停机电流:IQ < 1µA
- 突发模式操作失效
- 200kHz 开关频率
- 饱和开关设计:0.8Ω接通电阻
- 峰值开关电流在整个占空比范围内得到保持*
- 1.25V 反馈基准电压
- 可容易地实现同步
- 软起动功能
- 小外形 10 引脚耐热增强型 DFN 封装
LT®3437 是一款可接受高达 80V 输入电压的 200kHz单片式降压型开关稳压器。一个高效 500mA、0.8Ω开关与所有必需的振荡器、控制和逻辑电路均被集成在了芯片之上。该器件采用了电流模式架构,旨在实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。
由于运用了创新设计技术和一种新型高电压工艺,因而在一个很宽的输入范围内实现了高效率。通过在低电流条件下采用突发模式操作、利用输出来对内部电路进行偏置、并使用一个电源升压电容器来使功率开关完全饱和,可令效率在一个宽输出电流范围内得以保持。SYNC 引脚上的一个逻辑高电平信号可使突发模式操作失效,这将导致轻负载条件下的纹波有所减小,但同时也牺牲了轻载效率。其专利电路可在整个占空比范围内维持峰值开关电流。* 停机模式将输入电源电流减小至 1µA 以下。通过采用逻辑电平输入来驱动 SYNC 引脚能够实现外部同步。布设在 CSS 引脚和输出端之间的一个电容器可提供一个受控的输出电压斜坡 (软起动)。
LT3437 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm×3mm 10 引脚 DFN 封装或 16 引脚 TSSOP 封装,这两种封装均具有裸露衬垫引线框架,以实现低热阻。
Applications
- 高电压功率转换
- 14V 和 42V 汽车系统
- 工业电源系统
- 分布式电源系统
- 电池供电型系统
- 受电以太网
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3437EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3437EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3437EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3437EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3437HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3437HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3437IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3437IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3437IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3437IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3437EFE#PBF | 量产 | |
LT3437EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3437HFE#PBF | 量产 | |
LT3437HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3437IFE#PBF | 量产 | |
LT3437IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3437 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3437 Demo Circuit - High Voltage 500mA, 200kHz, uPower Step-Down Regulator (24V to 3.3V @ 400mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3437
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3437的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论