eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3990

量产

具 2.5μA 静态电流和集成二极管的 62V、350mA 降压型稳压器

产品模型
28
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低纹波Burst工作模式(Burst Mode®)
    • 2.5μA IQ(12VIN至3.3VOUT
    • 输出纹波< 5mVP-P
  • 宽输入电压范围:工作电压范围:4.2V至62V
  • 可调开关频率:200kHz至2.2MHz
  • 集成升压和续流二极管
  • 输出电流:350mA
  • 固定输出电压:3.3V、5V
    • 2μA IQ(12VIN时)
  • 准确的可编程欠压保护
  • FMEA容错(MSOP封装)
    • 如果相邻引脚短路或当引脚浮空时,
    • 输出电压保持在或低于稳压
  • 低关断电流:IQ = 0.7μA
  • 内部检测会限制续流二极管电流
  • 电源良好指示
  • 小型、散热增强型16引脚MSOP和(3mm × 3mm) DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3990
具 2.5μA 静态电流和集成二极管的 62V、350mA 降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3990
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1471A

LT3990EMSE演示板 | 6.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 5V (350mA),集成二极管

产品详情

演示电路1471是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3990。开关频率最高可调至2.2MHz。该演示电路设计提供5V、350mA输出和6.5V至62V的输入。LT3990的宽输入范围支持各种输入源,包括汽车电池和24V工业电源。在典型应用中,低纹波Burst模式可在小负载时提高效率,同时保持低至5mV的输出纹波。该器件在EN引脚为低电平时关断,在该引脚为高电平时有效。当VIN高于4.2V时,EN引脚的阈值精确至1V。在VIN和EN之间添加一个电阻分压器,使得LT3990仅在VIN高于所需电压时调节输出。集成续流二极管和升压二极管,缩减了组件数量和解决方案尺寸。该电路的静态电流仅为2.5μA。

DC1471A
LT3990EMSE演示板 | 6.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 5V (350mA),集成二极管

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3990的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览