LT3154
推荐用于新设计5.5V、6A、低IQ单芯片降压-升压DC/DC转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电感降压-升压架构
- 低噪声降压-升压架构
- 宽输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围可调:1.8V至5.5V
- 连续输出电流:5A,VIN > VOUT
- 效率高达 95%
- 可选的内部2.2MHz固定频率可调且可同步:高达4MHz
- Burst Mode® IQ17μA,可在轻负载时实现高效率
- 可编程软启动,VIN UVLO
- 只需极少外部组件的简单解决方案
- 小型3mm × 3mm × 0.74mm LQFN封装
LT3154是一款高效率、大电流、降压-升压DC/DC转换器,工作时的输入电压可高于、低于或等于调节输出电压。LT3154的先进拓扑结构可在所有工作模式下提供连续传输。VIN在1.8V至5.5V范围内运行,为各种电源提供了灵活性。输出电压可在1.8V至5.5V之间调节。
为尽量减少外部组件,LT3154可配置为采用2.2MHz内部振荡器工作。为了优化应用以实现更高效率或尽量缩小尺寸,可在500kHz至4MHz之间对振荡器编程,或针对噪声敏感电路,与外部时钟实现同步。
可选Burst Mode®突发工作模式将静态电流降至17μA,确保在整个负载范围内实现高效率。可针对各种输入源调整VIN启动阈值(UVLO)。内部或外部可编程软启动限制启动期间的浪涌电流。其他特性包括:关断电流<1μA、短路和热过载保护。LT3154采用耐热增强型16引脚(3mm x 3mm x 0.74mm) LQFN封装。
应用
- 便携式库存管理终端设备
- 手提电脑
- 医疗和工业仪器仪表
- 无线RF发射器
- 备用电源应用
- 电池供电系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3154AV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.74mm) | ||
LT3154AV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm x 3mm x 0.74mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3154
- LT3154-1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT3154
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3154的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论