LT1787

量产

精准、高压侧电流 检测放大器

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入失调电压:75µV (最大值)
  • 60V 电源操作 (LT1787HV)
  • 12 位动态范围
  • 工作电流:60µA
  • 用户可选的外部检测电阻器
  • 双向高压侧电流检测
  • 单向或双向输出
  • 输入噪声滤波
  • -40℃ 至125℃ 工作电压范围
  • 采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装
LT1787
精准、高压侧电流 检测放大器
12-Bit Dynamic Resolution Unidirectional Output into LTC1286 ADC Input Offset Voltage vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC907A-B

LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

产品详情

DC907A-B Demo Board for:

LTC2054 Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
LT1787 Precision, High Side Current Sense Amplifiers
LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier
LTC2439-1 8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta Sigma ADC

DC907A-B
LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board
DC907A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1787的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览