LT1341
LT1341
量产在停机模式中 1 个接收器处于运行状态的 5V RS232 收发器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 在停机模式中 1 个接收器处于运行状态
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF
- 在停机模式中电源电流为 60μA
- 引脚与 LT1137A 相兼容
- 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 与 CMOS 器件相似的低功率:60mW
- 采用单 5V 电源工作
- 简易的 PC 布局:直通式架构
- 坚固型双极性设计
- 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
- 无闭锁现象
- 可提供 SSOP 封装
LT®1341 是一款先进的低功率 3 驱动器、5 接收器 RS232 收发器。该芯片具有一个用于将电源电流减小至接近于零的停机引脚。在停机期间一个接收器处于运行状态以检测输入的 RS232 信号,从而 (举个例子) 唤醒一个系统。所有其他的接收器和驱动器在停机期间均呈高阻抗状态。
驱动器停用功能提供了额外的操作模式控制。当驱动器停用 (DRIVER DISABLE) 引脚为高电平时,充电泵和驱动器关断。接收器在驱动器停用期间继续工作。
芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1341 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。
LT1341 完全符合所有的 EIA RS232 规范,而且传输速率超过 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1341CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1341CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LT1341CNW#PBF | 28-Lead PDIP (Wide 0.6 Inch) | ||
LT1341CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1341CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1341CG#PBF | 量产 | |
LT1341CG#TRPBF | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1341CNW#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1341的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论