LT1332
LT1332
过期具闪存用的 12V VPP 输出的宽电源范围、低功率 RS232 收发器
Viewing:
产品详情
不推荐用于新设计
- 可从 3V 电源产生全部的 RS232 电平
- 可提供用于闪存的 12V VPP 输出
- 可与多种开关稳压器一起使用
- 低电源电流:I (VCC) = 1mA
- 宽电源范围:2V ≤ VCC ≤ 6V
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 运作速率至 120k Baud
- 在关断或断电时输出呈高阻抗状态
- 一个微功率接收器在 SHUTDOWN (停机) 模式中保持运行状态
- 直通式架构简化了 PC 板布局
- 在停机模式中电源电流为 40μA
- 绝对无闭锁现象
- 采用 SO 封装和 SSOP 封装
LT®1332 是一款 3 驱动器 / 5 驱动器型 RS232 收发器,专为与一个开关稳压器一起使用而设计。LT1332 共用稳压器的正输出,而电荷则从稳压器的开关引脚容性泵送至负电源。内置于 LT1332 的肖特基整流器简化了充电泵设计。
下方示出的 LT1332 / LT1109A 组合可从低至 2V 的输入电源产生完全符合 RS232 标准的信号电平。开关电源能够提供大于 100mA 的输出电流,因而使得 LT1332 成为鼠标驱动器电路的绝佳选择。
高级驱动器输出级的运作速率高达 120k Baud,并可驱动重的容性负载。新型片内 ESD 结构使 LT1332 能够耐受多次 ±10kV 的静电冲击,从而省去了昂贵的瞬变抑制器。
停机引脚负责停用收发器 (只有一个接收器除外,它保持运行状态以检测输入的 RS232 信号)。在停机时,停用的驱动器和接收器将呈高阻抗输出状态。
Applications
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 鼠标驱动器电路
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1332的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论