LT1015

过期

高速双通道线路接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 停产:产品手册仅供参考。有关替代产品,请联系凌力尔特。
  • 响应时间:10ns
  • 锁存的建立时间:2ns
  • 可采用单 5V 电源工作
  • 在 8 引脚封装中具有双重功能
  • 无输入转换速率要求
  • 锁存功能集成在片内
  • 真正的差分输入

LT1015
高速双通道线路接收器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1015
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1015的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览