LVDS/MLVDS
LVDS(低电压差分信号)是一种高速点到点应用通信标准,M-LVDS(多点LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS同时提供远距离数字接口,通过电气互连实现串行通信。
ADI公司的LVDS产品组合包括隔离式LVDS以及非隔离式LVDS和M-LVDS发射器/线路驱动器和接收器。我们的LVDS模块能够满足在苛刻的静电环境中对鲁棒板间应用的8 kV IEC ESD性能标准,符合数据速率高达600Mbps的TIA/EIA-644 LVDS标准。M-LVDS产品非常适合设计人员需要以高达100Mbps或250Mbps速率向多个节点发送数据的应用。M-LVDS允许通过一对差分线路来承载这种高速信息,从而减小了连接器尺寸并降低了扇出该信息所需的通道数量。通过集成ADI公司的iCoupler®技术,可实现高速运行,同时提供LVDS信号链的直接电气隔离。具有极低抖动且数据速率高达2.5 Gbps的隔离式LVDS在仪器仪表和数字健康领域开创新的应用。
LVDS(低电压差分信号)是一种高速点到点应用通信标准,M-LVDS(多点LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS同时提供远距离数字接口,通过电气互连实现串行通信。
ADI公司的LVDS产品组合包括隔离式LVDS以及非隔离式LVDS和M-LVDS发射器/线路驱动器和接收器。我们的LVDS模块能够满足在苛刻的静电环境中对鲁棒板间应用的8 kV IEC ESD性能标准,符合数据速率高达600Mbps的TIA/EIA-644 LVDS标准。M-LVDS产品非常适合设计人员需要以高达100Mbps或250Mbps速率向多个节点发送数据的应用。M-LVDS允许通过一对差分线路来承载这种高速信息,从而减小了连接器尺寸并降低了扇出该信息所需的通道数量。通过集成ADI公司的iCoupler®技术,可实现高速运行,同时提供LVDS信号链的直接电气隔离。具有极低抖动且数据速率高达2.5 Gbps的隔离式LVDS在仪器仪表和数字健康领域开创新的应用。
子分类
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}