Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC981LP3E

量产

有源偏置控制器SMT

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 自动栅极电压调整
    (无需校准)
  • 电源电压: 4V至12V
  • 数字电压: 3.3V至5V
  • 为增强型或耗尽型器件提供合适的偏置
  • 可调漏极电流最高可达200 mA
  • 吸/源栅极电流能力
  • 16引脚3 x 3 mm SMT封装: 9 mm²


HMC981LP3E

有源偏置控制器SMT

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

HMC981 Configuration Calculator

打开工具

评估套件

EVAL-HMC981LP3E
HMC981LP3E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC981LP3E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览