eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC981-Die

过期

有源偏置控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 自动栅极电压调整
    (无需校准)
  • 电源电压: 4V至12V
  • 数字电压: 3.3V至5V
  • 为增强型或耗尽型器件
    提供合适的偏置
  • 可调漏极电流最高可达200 mA
  • 吸/源栅极电流能力

HMC981-Die

有源偏置控制器

HMC981_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

HMC981 Configuration Calculator

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc981-die的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览