HMC8413

推荐用于新设计

0.01GHz 至 9GHz 低噪声放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

    HMC8413 特性
  • 低噪声指数:0.01GHz 到 7GHz 范围内为 1.9dB(典型值)
  • 单一正电源(自偏置)
  • 高增益:0.01GHz 到 7GHz 范围内为 19.5dB(典型值)
  • 高 OIP3:0.01GHz 到 7GHz 范围内为 35dBm(典型值)
  • 符合 RoHS 标准的 2mm × 2mm、 6 引脚 LFCSP 封装
    商业空间特性
  • 支持航空航天应用
  • 晶圆扩散批次具有可追溯性
  • 辐射基准
    • 总电离辐射剂量 (TID):30krad
    • 线性能量转移小于或等于 62.4 MeV-cm2/mg 时不会发生单事件闭锁 (SEL):
HMC8413
0.01GHz 至 9GHz 低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HMC8413

评估 HMC8413 低噪声放大器,0.01 GHz 至 9 GHz

特性和优点

  • 4 层、Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板。
  • 端接型 3.5 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未填充)

产品详情

EV1HMC8412LP2F 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,形成 62 mil 的标称厚度。EV1HMC8413LP2F 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 3.5 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。EV1HMC8413LP2F 填充了适合在 HMC8413 的 −40°C 至 +85°C 工作温度范围内使用的元件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须填充 RF 连接器才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅表 1 和图 3。

通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 GND 和 VDD,访问 EV1HMC8412LP2F 的接地路径和 RFOUT/VDD 引脚。随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点组件见用户手册测试点小节的图 5)。
EV1HMC8413LP2F 上的 RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

EV1HMC8413LP2F 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。可能可减少电容器数量,但因系统而异。在减少电容器数量时,建议先移除或合并离 HMC8413 最远的最大的电容器。

有关 HMC8413 的完整详细信息,请参阅 HMC8413 数据手册,在使用 EV1HMC8413LP2F.-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-HMC8413
评估 HMC8413 低噪声放大器,0.01 GHz 至 9 GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8413的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览