在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC8412
推荐新设计使用0.4 GHz 至 11 GHz 低噪声放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低噪声系数:1.4 dB(典型值)
- 单正电源(自偏置)
- 高增益:≤15.5 dB(典型值)
- 高OIP3:≤33 dBm(典型值)
- 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装
- 下载HMC8412TCPZ-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/21602 DSCC图纸号
HMC8412是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.4 GHz至11 GHz。
它提供15.5 dB典型增益、1.4 dB典型噪声系数和≤33 dBm典型输出3阶交调点功率(OIP3),采用5 V电源电压时功耗仅为60 mA。其饱和输出功率(PSAT)≤ 20.5 dBm(典型值),因此该低噪声放大器(LNA)可用作ADI公司众多平衡式同相和正交(I/Q)或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。
此外还具有内部匹配50 Ω的输入和输出,非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
HMC8412采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、6引脚LFCSP封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 电信
- 军用雷达和通信
- 电子战
- 航空航天
参考资料
数据手册 4
用户手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8412CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
HMC8412CHIPS-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC8412LP2FE | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8412LP2FETR | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8412TCPZ-EP-PT | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8412TCPZ-EP-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
HMC8412CHIPS | 量产 | |
HMC8412CHIPS-SX | 量产 | |
HMC8412LP2FE | 量产 | |
HMC8412LP2FETR | 量产 | |
HMC8412TCPZ-EP-PT | 量产 | |
HMC8412TCPZ-EP-R7 | 量产 | |
2月 6, 2024 - 24_0006 HMC8412 Data Sheet Revision |
||
HMC8412TCPZ-EP-PT | 量产 | |
HMC8412TCPZ-EP-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8412的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论