HMC835
最后购买期限宽带PLL+VCO,33 - 4100 MHz,4路输出
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带: 33 - 4,100 MHz
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- PLL FOM:-230 dBc/Hz整数模式,-227 dBc/Hz小数模式
- < 160 fs集成RMS抖动(1 kHz至100 MHz)
- 品质因数(FOM):-226 dBc/Hz
- 低噪底: -165 dBc/Hz
- 2路差分RF或4路单端输出
- 外部LO输入: 精确频率模式: 0 Hz小数频率误差
- 可编程RF输出相位
- 输出相位同步频率变化
- 输出相位同步
- 可编程输出相位
- RF输出静音功能
- 40引脚6x6 mm SMT封装:36 mm2
HMC835LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频PLL,集成基频范围为2020至4100 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(2/4/6.../60/62分频),共同支持HMC835LP6GE产生范围为33 MHz至4,100 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Δ-Σ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和更快的频率变化,并具备出色的频谱性能。
HMC835LP6GE集成两路独立的RF输出和独立的增益控制,可向多个目的地分配相同的频率和相位信号,并针对各路输出定制最优信号电平。
HMC835LP6GE利用外部VCO输入锁定外部VCO并针对MIMO无线电应用提供级联LO架构。 两个独立的电荷泵(CP)输出可实现独立的环路滤波器,针对集成和外部VCO进行优化,并实现操作过程中集成或外部VCO之间的无缝切换。 可编程RF输出相位特性可进一步调整并同步多个HMC835LP6GE相位,从而实现可扩展MIMO和波束成形无线电架构。
该器件的其他功能有:可配置输出静音功能,可在频率变化期间对RF输出进行静音处理、精确频率模式,可让HMC835LP6GE以0 Hz频率误差生成小数频率、以及无需改变输出信号相位即可同步改变频率的能力。
应用
- MIMO无线电架构
- 蜂窝通信基础设施
- 蜂窝回程
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 相控阵应用
- 替代DDS
参考资料
技术文章 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC835LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC835LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC835LP6GE | 最后购买期限 | |
HMC835LP6GETR | 最后购买期限 |
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具