HMC8114
过期5.8 GHz至18 GHz,90 W功率放大器
Viewing:
产品详情
- 工作频率范围:5.8 GHz至18 GHz
- 小信号增益:68 dB(典型值)
- 饱和RF输出功率:49.3 dBm(典型值,(PSAT))
- 增益控制范围:61 dB,具有1 dB LSB
- 工作底板温度范围:-20°C至+64°C (TBP)
- 状态和控制接口5 V TTL兼容
- 8位SPI衰减器控制
- 过温和RF OUT过压驻波比保护
- 报警状态通过控制连接器通信
- 通过底板传导冷却
- 有源RF密封电路
- 控制印刷电路组件涂层符合标准环保要求
- 按照MIL-S-901D符合A级、高撞击性冲击要求
- 符合MIL-STD-167-1A抗振性要求
HMC8114是一款90 W、氮化镓(GaN)、单芯片微波集成电路(MMIC)功率放大器(PA)模块,工作频率范围为5.8 GHz至18 GHz,提供环保密封底盘封装。
该放大器通常提供68 dB小信号增益和49.3 dBm饱和射频(RF)输出功率。该放大器采用48 V直流电源的功耗为1 kW。隔直RF输入和输出匹配至50 Ω,使用方便。
应用
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8114的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论