HMC8113

过期

2 GHz至6 GHz,500 W功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率范围:2 GHz至6 GHz
  • 小信号增益:85 dB(典型值)
  • 典型饱和输出功率:57 dBm
  • 增益控制范围:61 dB,具有1 dB LSB
  • 标准5U 19英寸机架机壳(符合EIA-310D)
  • 工作温度范围:10°C至50°C
  • 状态和控制接口5 V TTL兼容
  • 8位SPI衰减器控制
  • 前面板上配有用户可更换的空气滤波器
  • 过温和过压驻波比保护
  • 报警状态通过前面板LED和控制连接器通信
  • 通过由前至后气流实现空气冷却(2个后安装风扇)
  • 有源RF密封型电路
  • 控制印刷电路组件涂层符合标准环保要求
  • 按照MIL-S-901D符合A级、高撞击性冲击要求
  • 符合MIL-STD-167-1A抗振性要求
HMC8113
2 GHz至6 GHz,500 W功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8113的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览