HMC770

过期

GaAs pHEMT 50 / 75 Ω差分放大器,0.04 - 1 GHz

产品模型
2

产品详情

  • 高输出IP3: +40 dBm
  • 单正电源: +5V
  • 低噪声系数: 2.5 dB
  • 关断模式
  • 差分RF I/O
  • 20引脚4x4 mm SMT封装: 16mm²
HMC770
GaAs pHEMT 50 / 75 Ω差分放大器,0.04 - 1 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC770的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览