HMC486

最后购买期限

HMC486 / HMC486LP5

2 W功率放大器,7 GHz至9 GHz
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 饱和输出功率:
    34 dBm(功率附加效率(PAE)为24%时)
    33 dBm at 20% PAE
  • 输出三阶交调截点(IP3): 40 dBm
  • 增益: 22 dB或26 dB
  • 直流电源: 7 V (1,300 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 封装:
    2.51 mm × 2.51 mm × 0.1 mm裸片
    5 mm × 5 mm、无铅SMT



HMC486

HMC486 / HMC486LP5

2 W功率放大器,7 GHz至9 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC486的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览