HMC482

过期

SiGe HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 5 GHz

产品详情

  • P1dB输出功率: +22 dBm
  • 增益: 20 dB
  • 输出IP3: +36 dBm
  • 可级联50 Ω I/O
  • 单电源: +6V至+12V
  • 业界标准SOT89封装
HMC482
SiGe HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 5 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC482ST89
HMC482ST89评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC482的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览