HMC476

过期

HMC476MP86 / HMC476SC70

SiGe、HBT、增益模块放大器,采用SMT封装,dc至6 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • P1dB输出功率: +12 dBm
  • 增益: 20 dB
  • 输出IP3: +24 dBm
  • 可级联50 Ω I/O
  • 单电源: +5V至+12V
  • 业界标准SC70封装


HMC476

HMC476MP86 / HMC476SC70

SiGe、HBT、增益模块放大器,采用SMT封装,dc至6 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC476SC70
HMC476SC70评估板

最新评论

近期浏览