HMC1022
过期
0.25 W功率放大器芯片,DC - 48 GHz
Viewing:
产品详情
- 高P1dB输出功率: 22 dBm
- 高Psat输出功率: 24 dBm
- 高增益: 12 dB
- 高输出IP3: 32 dBm
- 电源电压: +10 V (150 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.82 x 1.50 x 0.1 mm
.HMC1022是一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器,工作频率范围为DC至48 GHz。 该放大器提供12 dB增益、32 dBm输出IP3和+22 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为150 mA(采用+10 V电源)。 HMC1022在10至35 GHz范围内具有略正增益斜率,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。 HMC1022放大器I/O内部匹配50 Ω阻抗,方便集成多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
推荐替代产品
GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 48 GHz
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1022A-Die | 推荐用于新设计 | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 48 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1022的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论