HMC1016
过期中等功率放大器芯片,34 - 46.5 GHz
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: +24 dBm
- Psat输出功率: +26 dBm
- 高增益: 22 dB
- 输出IP3: +34 dBm
- 电源电压: Vdd = +6V (250 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 0.90 x 2.22 x 0.1 mm
HMC1016是一款四级GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为34至46.5 GHz。 该放大器提供22 dB增益、+26 dBm饱和输出功率、+6V电源电压(17% PAE)。 IP3高达+37 dBm,HMC1016适合要求高线性度的军事、太空以及点对点和点对多点无线电应用。 HMC1016放大器I/O内部匹配,方便集成多芯片模块(MCM)。 此处显示的所有数据均采用最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025mm (1 mil)线焊连接的芯片测得。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
- 军事和太空
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1022A-Die | 推荐新设计使用 | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 48 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1016的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论