DS1876

不推荐用于新设计

具有双LDD接口的SFP控制器

业内首款双Tx控制器,用于视频SFP模块

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足SFF-8472发送器的所有控制、监测要求
  • 六个模拟监测通道:温度、VCC、PMON1、BMON1、PMON2、BMON2
    • PMON_和BMON_支持内部和外部校准
    • 可调整动态范围
    • 内部温度传感器直接进行数字转换
    • 所有被监测通道提供报警和告警标志
  • 六路快速触发监测器用于监视严格的限制条件,确保激光器的安全操作
  • 四路10位Σ-Δ输出
    • 每路受控于温度查找表(LUT)中的72个输入数据
  • 数字I/O引脚: 六路输入,五路输出
  • 完备的故障管理系统,可屏蔽激光器关断功能
  • 设计灵活的两级密码保护架构,提供三级安全防护
  • 256个附加字节位于A0h从地址
  • 通过从地址A2h访问发送器1
  • 通过从地址B2h访问发送器2
  • I²C兼容接口
  • +2.85V至+3.9V供电范围
  • -40°C至+95°C工作温度范围
  • 28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
DS1876
具有双LDD接口的SFP控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS1874 最后购买期限 具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1873 最后购买期限 具有模拟LDD接口的SFP+控制器
光纤光电二极管电流监测器 1
DS1842 不推荐用于新设计 76V、APD偏置输出级,提供电流监测
光纤监测和控制 1
DS1877 不推荐用于新设计 SFP控制器,提供双Rx接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1876的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览