DS1874
最后购买期限具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1874与MAX3798/MAX3799相结合能够提供APC环路、电流控制和完备的SFF-8472功能
Viewing:
产品详情
- 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
- APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
- 激光调制受控于温度LUT
- 六路模拟监视通道:温度、VCC、MON1–MON4
- MON1–MON4支持内部和外部校准
- 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有被监测通道提供报警和告警标志
- 两路9位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
- 数字I/O引脚:五路输入、五路输出
- 完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
- 灵活的两级密码架构提供三级安全保护
- 256个附加字节位于A0h从地址
- I²C兼容接口
- 主机通过3线接口与MAX3798/MAX3799激光驱动器/限幅放大器通信
- +2.85V至+3.9V工作电压范围
- -40°C至+95°C工作温度范围
- 28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
DS1874控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1874结合MAX3798/MAX3799激光驱动器/限幅放大器提供了APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能。DS1874持续监测大输出电流、大偏置电流以及低和高传输功率,以确保在无需外部元件的条件下关断激光器以满足视觉保护要求。六个ADC通道分别监测VCC、温度和四路外部监视输入(MON1–MON4),可以满足全部监测要求。MON3为差分输入,支持宽至VCC的共模范围。同时还提供带温度查找表(LUT)的两路数模转换(DAC)输出,用于附加的监测和控制功能。
应用
- SFF、SFP和SFP+收发器模块
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论