DS1873

最后购买期限

具有模拟LDD接口的SFP+控制器

控制并监测全功能SFP和SFP+模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
  • 六路模拟监测通道:温度、VCC、MON1–MON4
    • MON1–MON4支持内部和外部校准
    • 可调整动态范围
    • 内部温度传感器直接进行数字转换
    • 所有被监测通道提供报警和告警标志
  • 四路10位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
    • APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
    • 激光调制受控于72个温度LUT
    • 两路附加DAC,分别带有72个温度数据和36个温度数据的LUT控制
  • 数字I/O引脚:五路输入、五路输出
  • 完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
  • 设计灵活的双密码架构,提供三级安全保护
  • 120字节存储器受密码1保护
  • 主器件地址具有128字节存储器受密码2保护
  • 256个附加字节位于A0h从地址
  • I²C兼容接口
  • +2.85V至+3.9V供电电压范围
  • -40°C至+95°C工作温度范围
  • 28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
DS1873
具有模拟LDD接口的SFP+控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS1874 最后购买期限 具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1862 XFP激光器控制和数字诊断IC
光纤监测和控制 1
DS1856 不推荐用于新设计 双路、温度控制电阻器,具有内部校准监测器和加密保护
激光驱动器 1
DS1864 不推荐用于新设计 SFP激光控制器与诊断IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1873的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览