ADUM7640
量产1 kV RMS四通道数字隔离器(6/0通道方向性)
- 产品模型
- 4
产品详情
- 小型20引脚QSOP封装
- 1000 V rms隔离额定值
- 低功耗工作
3.3 V工作电压
- 每个通道1.6 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
- 每个通道7.8 mA(最大值,25 Mbps)
5 V工作电压
- 每个通道2.2 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
- 每个通道11.2 mA(最大值,25 Mbps) - 双向通信
- 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达:105℃
- 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643是采用ADI公司iCoupler®技术的6通道数字隔离器。这些1kV数字隔离器件采用小型20引脚QSOP封装。在仅需功能隔离时,与2.5kV或5kV隔离解决方案相比,这些器件可节约空间且成本更低。
像ADI公司的许多隔离器一样,该产品系列采用3.0V至5.5V的电源电压,并且功耗极低,仅为其它数字隔离器的十分之一至六分之一。除此之外,DuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643还提供低脉冲宽度失真(C级小于6 ns)和逐通道毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。四种通道方向组合提供1Mbps或25Mbps的最高数据速率。在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用• 通用多通道隔离
• SPI接口/数据转换器隔离
• RS-232/RS-422/RS-485收发器
• 工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM7640ARQZ | 20-Lead QSOP | ||
ADUM7640ARQZ-RL7 | 20-Lead QSOP | ||
ADUM7640CRQZ | 20-Lead QSOP | ||
ADUM7640CRQZ-RL7 | 20-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 8, 2018 - 17_0211 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 Polyimide Overcoat Addition and Assembly Site Transfer |
||
ADUM7640ARQZ | 量产 | |
ADUM7640ARQZ-RL7 | 量产 | |
ADUM7640CRQZ | 量产 | |
ADUM7640CRQZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADuM160N | 推荐用于新设计 |
集成故障安全和0个反向通道的鲁棒3.0 kV rms六通道数字隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7640的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论