ADUM7510
ADUM7510
最后购买期限5 通道 1 kV 单向数字隔离器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
|
|
ADuM7510 是采用 ADI 公司 iCoupler® 技术的单向 5 通道隔离器。与 ADuM1510 不同,ADuM7510 的隔离额定值较低,为可以接受 1 kV 交流隔离的应用提供了一种低成本的解决方案。这些隔离器件将高速 CMOS 与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用 LED 和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的 1/10 至 1/6。
ADuM7510 隔离器提供 5 个独立隔离通道,支持最高 10 Mbps 的数据速率。每个通道的工作电压范围为 4.5 V 至 5.5 V。与其他光耦合器不同,ADuM7510 隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
- 通用单向多通道隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM7510BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2017 - 17_0107 Addition of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select Isolator Products in 16L and 20L QSOP |
||
ADUM7510BRQZ-RL7 | 过期 | |
7月 20, 2020 - 20_0048 Obsolescence notification of the ADUM1510 and ADUM7510 |
||
ADUM7510BRQZ-RL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADuM150N | 推荐用于新设计 |
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论