ADUM7241
ADUM7241
量产1 KV、双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 安全和法规认证
- UL认证(申请中)
UL 1577:1分钟1000 V rms - 低功耗工作
5 V工作电压:
每个通道2.4 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
每个通道11.8 mA(最大值,25 Mbps) - 3.3 V电源:
每个通道1.7 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
每个通道8.2 mA(最大值,25 Mbps)
- 双向通信
- 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达:105℃
- 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs
ADuM7240/ADuM7241 ADuM7241是采用ADI公司的iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。
ADuM724x系列双通道1 kV数字隔离器件采用窄体8引脚SOIC封装。与2.5 kV或5 kV隔离器相比,ADuM724x提供了一种经济选项,适用于仅需基本隔离功能的应用场合。
该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM724x的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM724x提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和1 Mbps或25 Mbps数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用
- 通用多通道隔离
- 数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM7241ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM7241ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM7241CRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM7241CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 2, 2017 - 17_0007 Assembly Site Transfer to ASE Chungli and Addition of a Polyimide Passivation Layer to the ADuM7240/ADuM7241 Devices |
||
ADUM7241ARZ | 量产 | |
ADUM7241ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM7241CRZ | 量产 | |
ADUM7241CRZ-RL7 | 量产 | |
5月 22, 2012 - 12_0121 ADuM7240/ADuM7241 Data Sheet Specification Change |
||
ADUM7241ARZ | 量产 | |
ADUM7241ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM7241CRZ | 量产 | |
ADUM7241CRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM321N | 推荐用于新设计 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论