ADUM4474

量产

集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器(0/4通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置补偿的隔离PWM反馈
  • 原边变压器驱动器可在5 V输入电压下支持2.5 W输出功率
  • 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
  • 效率高达80%
  • 四路DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
  • 上电时提供软启动功能
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断
  • 5,000 V rms隔离
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 20引脚SOIC封装,爬电距离为8.3 mm
  • 高温条件下工作:105℃
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
    • 通过IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1 CSA认证
    • VDE合格证书
      • VDE V 0884-10
      • VIORM = 849 V峰值
ADUM4474
集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器(0/4通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADUM4471

ADUM4471评估板

产品详情

EVAL-ADuM4471EBZ评估板可用于评估采用ADuM447x iCoupler开关调节器的各种应用。该评估板可配置为单电源(默认)或双电源输出电路,支持多种不同的输入/输出配置和多个变压器选项。它配备了ADuM4471开关调节器(ADuM4471ARIZ),用于电压隔离,但也可使用ADuM4470ARIZ、ADuM4472ARIZ、ADuM4473ARIZ或ADuM4474ARIZ。调节器具有集成式反馈和开关频率特性,频率可在200 kHz至1000 kHz范围内设置。

用户指南提供设置并使用EVAL-ADuM4471EBZ评估板所需的全部详情。虽然EVAL-ADuM4471EBZ评估板上搭配了ADuM4471开关调节器,但该电路板(PCB)设计为兼容ADuM447x全系列产品。更多有关支持的iCoupler器件信息,请参见ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474数据手册,并且使用EVAL-ADuM4471EBZ评估板时应配合用户指南一起参考。

EVAL-ADUM4471
ADUM4471评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4474的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览