ADUM2211

量产

双通道数字隔离器、5KV

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高隔离电压:5000 V rms
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 低功耗工作
    5 V
    电源
    每个通道1.6 mA(最大值,0 Mbps1 Mbps
    每个通道3.7 mA(最大值,10 Mbps
    3.3 V
    电源
    每个通道1.4 mA(最大值,0 Mbps1 Mbps
    每个通道2.4 mA(最大值,10 Mbps
  • 3.3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 默认低电平输出
  • 高数据速率:DC10 Mbps (NRZ)
  • 精密时序特性
    脉冲宽度失真:3 ns(最大值)
    通道间匹配:3 ns(最大值)
  • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUM2211
双通道数字隔离器、5KV
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM321N 推荐新设计使用 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM2211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览