ADUM1254
ADuM1254
推荐用于新设计具有空闲总线热插拔和低 VOL 的双向 I2C 隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低 VOL(MAX) 可实现更高的 I2C 套件兼容性
- 第 1 侧:0.69V
- 第 2 侧:0.4V
- 独立 VDD1/VDD2 电源支持 3.3V 和 5V 逻辑电压电平并可实现电平转换
- 两侧均为 2.25V 至 5.5V
- 增强型热插拔第 2 侧 I/O
- 初始第 2 侧连接发生在总线空闲或停止状态,以防止数据损坏
- 双向 I 2 C 数据传输高达 2MHz SCL
- 用于高级总线拓扑的双向 SCL
- 支持跨隔离栅的时钟延伸和多个控制器
- 强大的灌电流能力可降低 RPULL-UP 值,从而实现更快的总线速度
- 第 1 侧:5mA
- 第 2 侧:50mA
- 为数字信号提供稳健的电气隔离
- 可持续耐受 (VIOWM)
- 8 引脚窄体 SOIC:445VRMS
- 可承受 ±10kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准
- 具有爬电距离和电气间隙的三个封装
- 8 引脚窄体 SOIC:4mm
- IEC 60747-17(申请中)
- 增强型 VIORM 窄体 SOIC:63V 峰值
- UL 1577(申请中)
- 8 引脚窄体 SOIC:1 分钟 3000VRMS
- IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
- IEC/EN/CSA 61010-1(申请中)
- CAN/CSA-C22.2 第 14-18 号(申请中)
ADuM1254 为需要在同一线路上双向传输数据的应用(例如 I2C)提供两个双向开漏通道。为了防止闩锁行为,第 1 侧输出包含特殊缓冲器,可将逻辑低电平电压调节为 0.64V,并且输入逻辑低电平阈值比输出逻辑低电平电压至少低 50mV。第 2 侧具有不调节逻辑低电平输出电压的传统缓冲器。
ADuM1254 在隔离器的第 1 侧和第 2 侧均具备 2.25V 至 5.5V 独立电源。该套件的工作频率高达 2MHz。
ADuM1254 首先对总线引脚进行预充电,然后监视总线状态以发现空闲总线或检测 I2C 停止条件,再连接第 1 侧和第 2 侧,从而为第 2 侧的热插拔连接提供无干扰总线连接。ADuM1254 采用 8 引脚窄体 SOIC 封装。该套件的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
应用
- 隔离式 I2C/SMBus 接口
- 电池管理系统
- 以太网供电 (PoE)
- 电机控制系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM1254ASA+ | S8MS+24A | ||
ADUM1254ASA+T | S8MS+24A | ||
ADUM1254AWA+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
ADUM1254AWA+T | 8-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1254的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论