ADSP-21483
量产高性能第四代 DSP
产品详情
- 400 MHz 内核时钟速度
- 3 Mbits 片内 RAM
- 4 Mbits 片内 ROM 搭载行业标准音频解码器
- FIR、IIR 和 FFT 加速器
- 16 位宽 SDR SDRAM 外部存储器接口
- 数字应用接口 (DAI) 支持以用户自定义方式访问外设(包括 S/P DIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器)
- 全面增强的 DMA 引擎,包括分散/聚集 DMA、延迟线路 DMA
- 8 个串行端口 (SPORT),支持 I2S、左对齐样本对、DSP 串行和 TDM 模式
- 2 个 SPI 兼容端口,支持主从模式
- UART 和双线接口
- 16 个脉宽调制 (PWM) 通道
- 3 个全功能定时器
- 176 引脚 LQFP EPAD 封装
- 商业级温度范围
第四代 SHARC® 处理器现在包括 ADSP-21483、ADSP-21486、ADSP-21487 和 ADSP-21489,并提供更高性能、基于硬件的滤波器加速器、音频和应用专用外设以及能够支持最新环绕声解码器算法的新存储器配置。所有器件都相互引脚兼容,并与所有以前的 SHARC 处理器完全代码兼容。第四代 SHARC 处理器系列的这些最新产品基于一种支持 32 位定点和 32/40 位浮点算术格式的单指令多数据 (SIMD) 内核,因此特别适合用于高性能音频应用。
第四代 SHARC 处理器系列中的 ADSP-21483 采用 LQFP 封装,提供较高性能 (400 MHz/2400 MFLOPs)。这种性能水平使 ADSP-21483 特别适合满足消费类音频领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21483 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有一种名为可变指令集架构 (VISA) 的新特性,使代码能够减少 20% 到 30%,并可增加存储器大小可用性。第四代 DSP 通过为 16 位宽 SDR SDRAM 提供无缝接口,可以连接外部存储器。
第四代 SHARC 处理器还集成了专用外设,旨在简化硬件设计,较大限度降低设计风险,最终缩短产品上市时间。这些功能模块在一起统称为数字应用接口 (DAI),它们可以相互连接或通过软件可编程的信号路由单元 (SRU) 连接到外部引脚。SRU 是一种创新的架构特性,可在 DAI 模块之间实现完整、灵活的路由。通过 SRU 连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器模块。第四代 SHARC 允许来自串行端口的数据由 DMA 控制器直接传输到外部存储器。其他外设(如 SPI、UART 和双线接口)通过数字外设接口 (DPI) 进行路由。
客户必须经许可才能使用片内 ROM 中存在的相应 Dolby 和 DTS 技术。必须满足最低年度数量要求。
有关使用这些产品的更多信息,请联系 ADI 公司当地的销售办事处。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 32
处理器手册 3
软件手册 9
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
IBIS 模型 3
BSDL 模型文件 3
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21483的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论