ADSP-21487
量产高性能第四代 DSP
产品详情
- 450 MHz内核时钟速度
- 5 Mb片内RAM
- 4 Mb片内ROM集成行业标准音频解码器
- FIR、IIR和FFT加速器
- 16位宽SDR SDRAM外部存储器接口
- 数字应用接口(DAI)可实现用户定制访问外设,包括1个S/P DIF Tx/Rx和1个8通道异步采样速率转换器。
- 全面增强的DMA引擎,包括分散/聚集DMA、延迟线DMA
- 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对和TDM模式
- 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式
- UART和双线接口
- 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
- 3个全功能定时器
- 176 ld LQFP EPAD、100 ld LQFP EPAD和88 ld LFCSP封装选项
- 商用温度范围
第四代SHARC®处理器现在包括ADSP-21486、ADSP-21487、ADSP-21488、ADSP-21489,具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法。所有器件均相互引脚兼容,且与以前的所有SHARC处理器全代码兼容。第四代SHARC处理器系列的这些最新成员基于一款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,是高性能音频应用的理想选择。
ADSP-21487提供较高性能——450 MHz/2700 MFLOP——采用LQFP封装,是第四代SHARC处理器系列中的一员。这一性能水平使ADSP-21487成为消费音频应用的理想之选。ADSP-21487不但拥有高内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的算法模块,可以大幅提升系统的整体性能。可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。第四代DSP为16位宽SDR SDRAM提供了一个无缝接口,可以连接外部存储器。
第四代SHARC处理器同时集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。SPI、UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。
客户必须经许可使用片内ROM内集成的相应Dolby和DTS技术。最低年度数量要求适用。
有关这些产品使用的更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 31
处理器手册 3
软件手册 9
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
信息 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
IBIS 模型 3
BSDL 模型文件 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21487的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论