ADRF5238

推荐用于新设计

高隔离度、硅 SPDT、非反射式开关、0.1GHz 至 13GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围:100MHz 至 13GHz
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗
    • 1.0dB 至 7GHz(典型值)
    • 1.3dB 至 13GHz(典型值)
  • 高隔离
    • 49dB 至 7GHz(典型值)
    • 41dB 至 13GHz(典型值)
  • 高功率处理(平均)
    • 35 dBm 直通路径
    • 27 dBm 终止路径
    • 33dBm 热切换 (RFC)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:36 dBm(典型值)
    • IP3:60 dBm(典型值)
  • 快速射频建立时间 0.1dB:220 纳秒
  • 单正电源:3.3V 至 5V
  • 全关闭状态控制
  • 与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 12 引脚 2mm × 2mm LFCSP_RT 封装
ADRF5238
高隔离度、硅 SPDT、非反射式开关、0.1GHz 至 13GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5238

具有高隔离度、硅 SPDT、非反射式开关、0.1GHz 至 13GHz 的 ADRF5238 的评估

特性和优点

  • 适用于 ADRF5238  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5238 是一款采用硅工艺制造的 SPDT 开关。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5238 的特性和性能的 ADRF5238-EVALZ 评估板。用户指南中图 1 显示评估板照片。

有关 ADRF5238 的完整规格,请参阅 Analog Devices, Inc. 的 ADRF5238 数据手册。使用 ADRF5238-EVALZ 评估板时,请参考本用户指南中的数据手册。

EVAL-ADRF5238
具有高隔离度、硅 SPDT、非反射式开关、0.1GHz 至 13GHz 的 ADRF5238 的评估

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5238的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览