eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR5041

量产

精密、微功耗、分流模式基准电压源 (2.5 Vout)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超紧凑SC70和SOT-23封装
  • 低温度系数: 75 ppm/°C(最大值)
  • 与LM4040/LM4050引脚兼容
  • 初始精度:±0.1%
  • 无需外部电容
  • 宽工作电流范围: 50 μA至15 mA
  • 扩展温度范围: -40℃至+125℃
  • 通过汽车应用认证
ADR5041
精密、微功耗、分流模式基准电压源 (2.5 Vout)
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADR5041

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览