ADR5040

量产

精密、微功耗、分流模式基准电压源(2.048 Vout)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超紧凑SC70和SOT-23封装
  • 低温度系数: 75 ppm/°C(最大值)
  • 与LM4040/LM4050引脚兼容
  • 初始精度: ±0.1%
  • 无需外部电容
  • 宽工作电流范围: 50 μA至15 mA
  • 扩展温度范围: -40℃至+125℃
  • 通过汽车应用认证

ADR5040
精密、微功耗、分流模式基准电压源(2.048 Vout)
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADR5040

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR5040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览