ADPL62092
推荐用于新设计5 引脚 SOT23-23 低功耗监控电路,具有手动复位和看门狗定时器
5 引脚 SOT-23 低功耗监控电路,具有手动复位和看门狗定时器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 低电源电流:5μA(典型值),6.8μA(最大值)在 3.6V 过温(TA = +125°C)
- 工厂设定复位阈值选项为 1V 至 5V,增量为 50mV/100mV
- 看门狗定时器功能
- 手动复位输入
- 保证复位有效至 VCC ≥ 1V
- 开漏复位输出
- 电源瞬变抗扰度
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
ADPL62092 是一个监控电路,它使用工厂设置的复位阈值来监控 1.1V 至 5V 的电压。它提供看门狗定时器和手动复位功能。
ADPL62092 具有开漏有效低电平 RESET 输出。当监控电压超过其阈值后,复位输出将置位并在复位超时期内保持置位。
ADPL62092 采用 5 引脚 SOT23 封装。工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPL62092UK16AKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK16AKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK26OOA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK26OOA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK28BGA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK28BGA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK29OMA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
ADPL62092UK29OMA+T | Small-Outline Transistor Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL62092的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论