ADPL62083

推荐新设计使用

3引脚 SOT23-23 低功耗监控电路

3 引脚 SOT-23 低功耗监控电路

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电源电流:5μA(典型值),6.8μA(最大值)在 3.6V 过温(+125°C) 
  • 工厂设定复位阈值选项为 1.02V 至 4.8V,增量为 50mV/100mV 
  • 保证复位有效至 VCC ≥ 1V 
  • 开漏复位输出
  • 电源瞬变抗扰度 
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
ADPL62083
3引脚 SOT23-23 低功耗监控电路
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL62083的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览