ADPL26001
推荐新设计使用配备 1A, 60V 开关的低 IQ 升压、SEPIC、反向转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 3.2V 至 36V 输入电压范围
- 低静态电流和低纹波 Burst Mode® 操作:IQ = 6μA
- 1A, 60V 电源开关
- 通过单一反馈引脚进行正或负输出电压编程
- 2MHz 固定开关频率
- 精确的 1.6V 使能/UVLO 引脚阈值
- 内部补偿和软启动
- 纤薄 (1mm) ThinSOT™ 封装
ADPL26001 是一款电流模式 DC/DC 转换器,能够使用单个反馈引脚产生正或负输出电压。它可以配置为升压、单端初级电感转换器(SEPIC)或反相转换器,功耗低至 6μA 的静态电流。在典型应用中,低纹波突发模式操作可实现高效率、非常低的输出电流,同时保持输出纹波低于 15mV。内部补偿电流模式架构可在很宽的电源和输出电压范围内稳定运行。频率折返和集成软启动可在启动过程中控制电感器电流。ADPL26001 采用小型封装选项,结合 2MHz 的高开关频率,有助于保持较小的尺寸,从而实现整体高效、节省空间且经济高效的解决方案。
应用
- 工业
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPL26001EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
ADPL26001ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADPL26001
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adpl26001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论