ADPL20502

推荐新设计使用

具有真正关断功能的 600mV 至 5.5V 输入、2A 升压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出端的 500nA 静态电源电流
  • 输出短路保护
  • 真关断模式
    • 关断电流:1nA
    • 输出与输入断开
    • 无论 VOUT 上有任何电压,都不会产生反向电流
  • 96% 峰值效率,500μA 时 90% 或更高
  • 5.0V 时典型输出电流为 800mA(VIN = 3.0V)
  • 600mV 至 5.5V 输入范围,最高稳压至 5.35V
  • 最低启动电压:900mV
  • 单个可调节电阻输出电压
    • 输出电压范围:2.3V 至 5.2V(100mV 步进)
    • 5.5V 输出电压设置可用
  • 峰值电感限流值:2A 
  • 热关断保护
  • 多封装选项
    • 6 焊球 (3 x 2) WLP(1.58mm x 0.89mm,0.4mm 间距)
    • 2mm x 2mm 8 引脚 TDFN
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
ADPL20502
具有真正关断功能的 600mV 至 5.5V 输入、2A 升压转换器
ADPL20502 Simplified Application Diagram ADPL20502 TDFN Pin Configuration ADPL20502 WLP Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
ADPL20502 评估套件

采用 TDFN 和 WLP 封装的 ADPL20502 转换器评估板

特性和优点

  • 评估 WLP 和 TDFN 封装中的 ADPL20502
  • 输入电压范围:600mV 至 5.5V
  • 可配置输出电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 高达 1A 输出电流
  • 经过验证的双层 1oz 铜基 PCB 布局
  • 展示紧凑型解决方案尺寸
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL20502 评估板可评估 TDFN 和 WLP 封装中的 ADPL20502 IC。ADPL20502 具有短路保护和真关断功能 TM 的 600mV 至 5.5V、2A 输入升压转换器。该评估板的输入范围为 600mV 至 5.5V,具体取决于负载,典型启动电压为 0.9V,3kΩ 加载。该评估板提供 2.3V 至 5.5V 的电阻可配置输出电压。请参阅 ADPL20502 数据手册 用于输出电压设置。评估板由两个应用电路组成,其中 TDFN 和 WLP 封装彼此电气隔离。

ADPL20502 评估套件
采用 TDFN 和 WLP 封装的 ADPL20502 转换器评估板
ADPL20502EVKIT Board Photo Angle View ADPL20502EVKIT Board Photo Top View ADPL20502EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adpl20502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览