ADPL13602

推荐新设计使用

3.5V 至 36V、2.4A、高效、同步降压型 DC-DC 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基—同步操作
    • 内部补偿组件
    • 全陶瓷电容器,布局紧凑
  • 减少 DC-DC 稳压器库存数量 
    • 宽输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 可调输出电压范围为 1V 至 VIN 的 90%
    • 在温度范围内提供高达 2.4A 的电流
    • 400kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • 降低功耗
    • 峰值效率:95%
    • 2.4V 至 12V 宽自举偏置输入(EXTVCC)可提高效率
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 中断模式过载保护
    • 具有预偏置输出电压的可调单调启动
    • 内置通过 RESET  监控输出电压
    • 可编程 EN/UVLO 阈值
    • 宽工业范围 -40°C 至 +125°C
    • 环境工作温度范围或 -40°C 至 +150°C 结温范围
ADPL13602
3.5V 至 36V、2.4A、高效、同步降压型 DC-DC 转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX17662 推荐新设计使用 3.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
ADPL13602 评估套件

评估:ADPL13602 在 5V 输出电压应用中的性能

特性和优点

  • 在 6.5V 至 36V 输入电源范围内工作。
  • 5V 输出电压
  • 提供高达 2.4A 的输出电流
  • 500kHz 开关频率
  • 启用/欠压锁定输入,电阻–可编程 UVLO 阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏 RESET 输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL13602EVKIT# 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估高效率、同步压降型 DC-DC 转换器 ADPL13602。EV 套件采用 6.5V 至 36V 输入电源,可提供 5V/2.4A 输出。评估套件可编程开关频率预设为 500kHz,可优化效率和元件尺寸。该 EV 套件具有可调输入欠压锁定、可调软启动和开漏 RESET 信号。EV 套件还提供了良好的布局示例,该示例针对热性能进行了优化。有关集成电路的优点和功能的更多详细信息,请参阅 ADPL13602 数据手册。

ADPL13602 评估套件
评估:ADPL13602 在 5V 输出电压应用中的性能

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL13602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览