MAX17662

推荐用于新设计

3.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器

高效、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无外部同步肖特基操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 3.5V至36V较宽输入电压范围
    • 0.6V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达2A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 95%峰值效率
    • DCM模式,轻载时保持高效
    • 2.4V至12V宽自举偏压输入(EXTVCC),有效提高效率
    • 6.5μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过流保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17662
3.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17662BEVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17662评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至36V输入电源供电
  • 输出电压:5V
  • 提供高达2A的输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/欠压闭锁输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17662BEVKITB#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17662B高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/2A输出。评估套件的开关频率预设为500kHz,以优化效率和元件尺寸。评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17662B数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17662BEVKITA

MAX17662 3.3V输出电压评估套件

特性和优点

  • 4.5V至36V输入电压范围
  • 3.3V输出电压
  • 提供高达2A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/欠压锁定输入、电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17662BEVKITA#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17662B高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为4.5V至36V时,评估板可提供3.3V/2A输出。评估套件的开关频率预设为500kHz,以优化效率和元件封装大小。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17662B数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17662BEVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17662评估套件
MAX17662BEVKITA
MAX17662 3.3V输出电压评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17662的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览