ADPA7009
推荐用于新设计20 GHz 至 54 GHz GaAs pHEMT MMIC 29 dBm (0.5 W) 功率放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出 P1dB :24 GHz 到 36 GHz 时为 28.5 dBm(典型值)
- PSAT:24 GHz 到 36 GHz 时为 29 dBm(典型值)
- 增益:24 GHz 到 36 GHz 范围内为 19.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:24 GHz 到 36 GHz 范围内为 17.5 dB(典型值)
- 输出回波损耗:24 GHz 到 36 GHz 范围内为 22.0 dB(典型值)
- 输出 IP3 :24 GHz 到 36 GHz 时为 35 dBm(典型值)
- 电源电压:750 mA 时为 5 V(典型值)
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 裸片尺寸:2.750 mm × 1.845 mm × 0.102 mm
ADPA7009CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 29 dBm 饱和输出功率 (0.5 W) 分布式功率放大器,工作频率为 20 GHz 至 54 GHz。该放大器提供 19.5 dB 的增益, 1 dB 的压缩 (P1dB) 时的输出功率为 28.5 dBm, 在 24 GHz 至 36 GHz 时,输出三阶交调 (IP3) 的典型值为 35 dBm 。ADPA7009CHIP 工作时需要 5 V 的电源电压 (VDD) 输送 750 mA 的电流,其输入和输出内部匹配到 50 Ω ,便于集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均由通过最小长度为 0.076 毫米(3 密耳)的 0.076 毫米(3 密耳)带状键合连接的 RFIN 和 RFOUT 焊盘获得。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 卫星通信
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPA7009C-KIT | CHIPS OR DIE | ||
ADPA7009CHIP | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA7009的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论