ADPA7004

推荐用于新设计

40 GHz至80 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、宽带功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 18.5 dB(典型值)
  • 输入回波损耗:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 20.0 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 22.0 dB(典型值)
  • 输出 P1dB :45 GHz 到 75 GHz 时为 22.0 dBm(典型值)
  • PSAT:45 GHz 到 75 GHz 时为 24.0 dBm(典型值)
  • 输出 IP3 :45 GHz 到 75 GHz 时为 31.0 dBm(典型值)
  • 电源电压:550 mA 时 3.5 V
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 裸片尺寸:2.940 mm × 3.320 mm × 0.05 mm
ADPA7004
40 GHz至80 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、宽带功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA7004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览