ADP5138

推荐用于新设计

配备一个射频 LDO 稳压器的四路 1 A,5.5 V 同步降压稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PVINx 电压范围:3 V 至 5.5 V
  • 连续输出电流
    • 通道 1 至通道 4(降压):1 A
    • 通道 5 (LDO):250 mA
  • 3.2 MHz 固定 PWM 开关频率
  • 同步输出功能
  • 降压稳压器以 90° 异相运行
  • 单独的精密使能输入
  • 上电复位输出
  • 集成补偿
  • 软启动和上电测序可降低浪涌电流
  • 有源输出放电开关功能
  • 使用低 ESR 输出陶瓷电容器稳定工作
  • OVLO、UVM 和 UVLO
  • TSD 保护
  • 符合汽车应用要求
ADP5138
配备一个射频 LDO 稳压器的四路 1 A,5.5 V 同步降压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5138-1
  • ADP5138-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP5138

ADP5138 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADP5138 的功能完备的评估板。
  • 紧凑型解决方案
  • 4 层高玻璃转换温度 PCB,具有卓越的热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚头部实现连接
  • 电源电压
    • PVINx 为 3 V 至 5.5 V(典型值 5 V)
  • 适用于四路 1 A 降压稳压器和一个 250 mA 射频 LDO 稳压器的固定或可调输出选项
  • 适合每个稳压器的独立使能控制
  • 上电复位输出

产品详情

ADP5138W-1-EVALZ 评估板提供一套完整、紧凑的解决方案,具有近乎理想的印刷电路板 (PCB) 布局,可以让用户评估 ADP5138 的性能。

评估板上的主要器件 ADP5138 集成了四个高性能同步降压稳压器和一个低噪声射频 (RF) 低压差 (LDO) 稳压器。

ADP5138W-1-EVALZ 对每个稳压器都具有独立的使能控制,可在评估 ADP5138 时实现灵活配置。

Analog Devices, Inc. 提供的 ADP5138 数据手册中包含 ADP5138 稳压器的详细信息,使用 ADP5138W-1-EVALZ 时应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADP5138
ADP5138 评估板

最新评论

近期浏览