ADP1877

不推荐用于新设计

双通道输出同步降压PWM控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.75 V至14.5 V
  • 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
  • 每通道最大输出电流:大于25 A
  • 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
  • 集成驱动器的Flexmode®架构
  • 180°相移可降低输入纹波电流和所需输入电容
  • 输出电压精度:±0.85%(−40°C至+85°C)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

ADP1877
双通道输出同步降压PWM控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1829 量产 具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器
ADP1850 推荐用于新设计 宽输入范围、双路/两相、DC/DC同步降压控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP1850-77 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1877

ADP1877 评估板

产品详情

本页描述ADP1877 13A评估板的设计、操作和测试结果。该评估板的输入范围为6 V至14 V,两路调节输出电压分别设置为1.8 V和1.05V,最大负载电流为13 A。600 kHz的开关频率(fSW)可实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

EVAL-ADP1877
ADP1877 评估板

最新评论

近期浏览