ADP1850

推荐用于新设计

宽输入范围、双路/两相、DC/DC同步降压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽范围输入:2.75 V至20 V
  • 电源级输入电压:1 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至最高90% VIN
  • 输出电流:每通道25 A以上
  • 通道间精确电流共享(交错)
  • 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
  • 通道间180°相移,可降低输入电容
  • 基准电压精度:±0.85%(−40°C至+85°C)
  • 集成升压二极管
  • 轻负载下可采用节电模式(PSM)工作
  • 精确的电源良好指示,内置上拉电阻
  • 精确的电压跟踪能力
  • 独立通道精度使能
  • 过压和过流限制保护
  • 外部可编程软启动、斜率补偿和电流检测增益
  • 同步输入
  • 热过载保护
  • 输入欠压闭锁(UVLO)
  • 采用32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
ADP1850
宽输入范围、双路/两相、DC/DC同步降压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1850

ADP1850-77 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP1850

ADP1850评估板

产品详情

ADP1850评估板

此评估板的输入范围为10 V至15 V,调节输出电压为1.09 V,最大输出电流为50 A。设计选择300 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

ADP1850SP-EVALZ评估板的输入范围为10 V至20 V,两路调节输出电压分别设置为3.3 V (VOUT1)和1.8 V (VOUT2),最大输出电流为14 A。设计选择600 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

EVAL-ADP1850
ADP1850评估板

最新评论

近期浏览