ADP1606
推荐用于新设计2 MHz、同步升压DC-DC转换器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 效率高达96%
- 输入电压范围:0.8 V至VOUT
- 低至0.9 V的输入启动电压
- 1.8 V固定输出电压
- 静态电流:23 μA
- 提供固定脉冲宽度调制(PWM)和轻载脉冲频率调制(PFM)模式选项
- 同步整流
- 真正的关断输出隔离
- 内部软启动、补偿和限流
- 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP
- 紧凑的解决方案
ADP1606/ADP1607是高效、同步、固定频率、升压DC-DC开关转换器,能够提供1.8 V固定输出电压选项和1.8 V至3.3 V可调节输出电压选项,适合便携式应用。
2 MHz的工作频率支持使用小尺寸、薄型外部元件。 此外,凭借同步整流、内部补偿、内部固定限流和电流模式架构可确保出色的瞬态响应和最少的外部器件数量。
其他主要特性包括固定PWM和轻负载PFM模式选项、真正的输出隔离、热关断(TSD)以及逻辑控制使能。 ADP1606/ADP1607采用无铅薄型6引脚LFCSP封装,适合在便携式器件中实现高效节能。
应用
- 1电池单元和2电池单元碱性及NiMH/NiCd电池供电器件
- 便携式音频播放器、仪器仪表和医疗器械
- 太阳能电池应用
- 小型硬盘电源
- 电源LED状态指示器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1606ACPZN1.8-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP1606ACPZN1.8-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP1606ACPZN1.8-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1606
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。