ADP1071-2

量产

集成了隔离功能和SR驱动器的反激式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流模式控制器,实现反激式拓扑
  • ADP1071-1:可编程LLM或CCM,适合高VIN应用
  • ADP1071-2:强制CCM工作
  • 可编程斜率补偿
  • 集成5 kV隔离(宽体SOIC封装)或3.0 kV(LGA封装)电介质额定绝缘电压,采用ADI公司的iCoupler 专利技术
  • 宽电源电压范围
    • 原边VDD:高达60 V(仅ADP1071-2)
    • 副边 VDD2:高达36 V
  • 集成1 A主面MOSFET驱动器
  • 用于同步整流的集成1 A辅面MOSFET驱动器
  • 集成误差放大器和<1%精密基准电压
  • 可编程频率范围:50 kHz至600 kHz
  • 占空比箝位限值:85%
  • 可编程软启动和预充电负载软启动/li>
  • 短路、输出过压和过温保护等保护功能
  • 使用MODE引脚的省电LLM(仅ADP1071-1)
  • 逐周期输入过流保护
  • 具有迟滞特性的精密使能UVLO
  • 频率同步
  • 安全和法规认证(申请中)
  • UL认证
    • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577(适用于宽体SOIC封装)
    • 1分钟3000 V rms,符合UL 1577(适用于LGA封装)
  • CSA元件验收通知5A
  • VDE合格证书
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • VIORM= 849 V峰值(适用于宽体SOIC封装)
    • VIORM= 565 V峰值(适用于LGA封装)CQC认证符合GB4943.1-2011
  • 提供16引脚SOIC_W和24引脚LGA封装
ADP1071-2
集成了隔离功能和SR驱动器的反激式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1071-1
  • ADP1071-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP1071-2

ADP1071-2 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADP1071-1/ADP1071-2 的全面支持评估套件。
  • 10 W 反激拓扑
  • 3.3 V 输出电压 (Vdc)
  • 稳定状态为 3 A
  • 辅助输出为 8.0 Vdc,10 mA
  • 强制CCM操作
  • 初级端 MOSFET 和次级端同步整流器的集成驱动程序
  • 外部参考信号跟踪
  • 具有滞后功能的精密型欠压锁定
  • 短路、输出过压和过温保护
  • 逐周期输入过流保护
  • 频率同步
  • 软启动和软停止功能

产品详情

ADP1071-2EBZ3.3V 评估板使用户可评估电源应用中的 ADP1071-2。

ADP1071-2EBZ3.3V 评估板设置为隔离电源单元(PSU),额定负载为3.3 Vdc 3 A,电压源范围为 36 Vdc 至 60 Vdc。还有 8.0 Vdc、10 mA 辅助输出。转换器的操作处于连续导电模式(CCM)。

所有连接器和多个测试点均可轻松访问 ADP1071-2 的所有关键电路节点和引脚。

多个测试点均可轻松访问 ADP1071-2 的所有关键电路节点和引脚。

有关 ADP1071-2 的完整数据,请参见 ADI 公司的 ADP1071-2 数据手册,该手册在使用评估板时必须与本用户指南一并参考。

EVAL-ADP1071-2
ADP1071-2 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1071-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览